Pubblica i tuoi prodotti
CLOUD LED
CLOUD LED
CLOUD LED
CLOUD LED
CLOUD LED
CLOUD LED
CLOUD LED

    CLOUD LED

    Recessed LED luminaire for modular ceilings. Satin polycarbonate diffuser on the sides providing diffuse lighting and center microprismatic diffuser for light glare control with UGR≤19 according to EN 12464-1. Standard version with 4000K, CRI>80 and 65.000h lifetime (@L90, B10, Ta 25ºC). Suitable for lay-in into exposed T grids or pull up version with brackets. Optional DALI dimmable driver, 3000K, air handling and 1 or 3 hours emergency unit. – as Indelague CLOUD LED
    Voce di capitolato
      • Body: Steel sheet.
      • Finish: White matt powder coated.
      • Light source: LED 4000K, CRI>80.
      • LED life time: 65.000h @ L90, B10, Ta 25°C.
      • Control gear: LED Driver 220-240VAC-50/60Hz.
    Specifiche tecniche
    • Rif. Unicocloud_led
    • Famiglia di prodottoInterior
    • Gruppo di famigliaTechnical Lighting
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2012-04-30
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)597
    • Larghezza (mm)597
    • Profondità (mm)100
    Relativo a
    • Materiale principaleAcciaio
    • Materiale secondarioPolicarbonato
    • Progettato inPortogallo
    • Prodotto inPortogallo
    • Peso Netto (Kg)6.2
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectIlluminazione - Illuminazione - Soffitto
    • Clasificazione IFCApparecchio a luce
    • Codice ETIMEC002892
    • Nome ETIMCeiling-/wall luminaire
    • Nome UNSPSCLighting Fixtures and Accessories
    • Codice UNSPSC3911
    • Codice Uniclass 2015Ss_70_80
    • Descrizione Uniclass 2015Lighting systems
    • Codice CSI MasterFormat 201426 51 13
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Interior Lighting Fixtures, Lamps, And Ballasts
    • Numero OmniClass23-35 47 11
    • Titolo OmniClassLighting Fixtures
    • Codice CSI UniFormat IID5020
    • Titolo CSI UniFormat IILighting & Branch Wiring