Pubblica i tuoi prodotti
CONCEPT O
CONCEPT O
CONCEPT O
CONCEPT O
CONCEPT O

    CONCEPT O

    Surface or suspended circular LED luminaire. Powder coated extruded aluminium body. Available in 5 sizes (Ø 650, 950, 1250, 1550 and 1950mm) equipped with polycarbonate microprismatic gCONTROL/ gCONTROL+ or DOZ opal polycarbonate diffuser. Standard version with LED 4000K, CRI>80 and 65.000h lifetime (@L90, B10, Ta 25ºC). Optional DALI dimmable driver and 3000K version. Suspension, transparent current supply cable and ceiling rose as accessories. Available in 16 different colours – as Indelague CONCEPT O

    Voce di capitolato
    • [LIST]
      Body: Extruded aluminium.
      Finish: Powder coated.
      Diffuser: Polycarbonate.
      Light source: LED 4000K, CRI>80.
      LED life time: 65.000h @ L90, B10, Ta 25°C.
      Control gear: LED driver 220-240VAC-50/60Hz.
      [/LIST]

    Specifiche tecniche
    • Rif. Unicoconcept_o
    • Famiglia di prodottoInterior
    • Gruppo di famigliaArchitectural Lighting
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2012-04-06
    • Numero di versione1
    • Profondità (mm)85
    Relativo a
    • Materiale principaleAlluminio
    • Materiale secondarioPolicarbonato
    • Progettato inPortogallo
    • Prodotto inPortogallo
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectIlluminazione - Illuminazione - Soffitto
    • Clasificazione IFCApparecchio a luce
    • Codice ETIMEC002892
    • Nome ETIMCeiling-/wall luminaire
    • Nome UNSPSCLighting Fixtures and Accessories
    • Codice UNSPSC3911
    • Codice Uniclass 2015Ss_70_80
    • Descrizione Uniclass 2015Lighting systems
    • Codice CSI MasterFormat 201426 51 13
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Interior Lighting Fixtures, Lamps, And Ballasts
    • Numero OmniClass23-35 47 11
    • Titolo OmniClassLighting Fixtures
    • Codice CSI UniFormat IID5020
    • Titolo CSI UniFormat IILighting & Branch Wiring