Pubblica i tuoi prodotti
Infinity Special Shape Window
Infinity Special Shape Window
Infinity Special Shape Window
Infinity Special Shape Window

    Infinity Special Shape Window

    Replacement Special Shape Windows

    Combine multiple Infinity Special Shape windows to add abundant natural light and architectural interest to your home – or use a special shape as an impressively large picture window for sweeping views.

    Strongest window material

    Stationary (fixed) window that is direct glazed for maximum strength and bigger views

    Unique shape options

    Available in a variety of shapes and configurations

    Virtually maintenance free

    Resists fading, bends, dents, and cracks

    Specifiche tecniche
    • Rif. Unicoinfinity-npdg
    • Famiglia di prodottoWindows
    • Gruppo di famigliaDirect Glaze
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2017-02-06
    • Numero di versione1
    Relativo a
    • Materiale principaleFiberglass
    • Materiale secondarioVetro
    • Progettato inStati Uniti
    • Prodotto inStati Uniti
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectFinestre - Finestre telaio fisso
    • Clasificazione IFCFinestra
    • Codice Uniclass 2015Pr_30_59_98
    • Descrizione Uniclass 2015Window units
    • Codice CSI MasterFormat 201408 50 00
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Windows
    • Numero OmniClass23-17 13 00
    • Titolo OmniClassWindows
    • Codice CSI UniFormat IIB2020
    • Titolo CSI UniFormat IIExterior Windows