Utilizziamo i cookie per il nostro sito

Utilizzando questo sito autorizzi l'utilizzo dei cookie.

Knuff 4 leg

Unique ref.: Knuff_4-leg
Produttore: inoff
Famiglia prodotto: Chair
Gruppo prodotto: Knuff
Larghezza (mm): 500
Altezza (mm): 810
Profondità (mm): 500
Data di pubblicazione: 2019-02-04
Numero edizione: 1
Tipo: Oggetto (oggetto singolo)
Download (12)
Knuff is a stackable chair with or without armrests (front- and backpointed), a seat shell of shaped wood and a chrome or lacquer base. The seat shell is available in black, white or beech wood with a customer-selected stain. Available with an upholstered seat or fully upholstered. Knuff can be supplied with attachment brackets. Glide caps for the legs and stack covers are standard. Knuff is ideal for environments such as conference facilities.


Materiale principale: Metal
Materiale secondario:
Progettato in:
Prodotto in:

Categoria BIMobject: Furniture - Chairs, Stools & Benches
Classificazione IFC: Furniture
Nome UNSPSC: Furniture and Furnishings
Codice UNSPSC: 56
Uniclass 1.4 Codice: L8211
Uniclass 1.4 Descrizione: Furniture
CSI MasterFormat 2014 Code: 12 50 00
CSI MasterFormat 2014 Title: Furniture
Questo prodotto è disponibile in:
Europe
  • Sweden

BIMobject SEEK Properties

Furniture - Chairs, Stools & Benches

Nome Valore
Depth 500
Height 810
Width 500

All BIM objects are real products from real manufacturers confirmed and approved