Pubblica i tuoi prodotti
900 Round SS Handrail

900 Round SS Handrail

2.6 su 5 stelle2.6(7 recensioni)
Create a continuous look with a classic: the Round Stainless Steel Handrail. Get the sleek look of stainless steel while minimising installation time. Bracket plate conceals screws to preserve sleek aesthetic. Pre-finished integral returns mean minimal installation time
Voce di capitolato
  • *1.5” (38mm) gripping diameter, system extends 3” (76mm) from the wall. *Type 304 Stainless Steel Handrail § Aesthetically pleasing brushed finish *Durable § Pre-configured for fast and easy installation *Non-pourous surface
Specifiche tecniche
  • Rif. Unico900-Round-SS-Handrail
  • Famiglia di prodottoCorrimano
  • Gruppo di famigliaCorrimano
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2022-06-20
  • Numero di versione1
Relativo a
  • Materiale principaleAcciaio inossidabile
  • Progettato inStati Uniti
  • Prodotto inStati Uniti
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectPareti - Rivestimenti parete
  • Clasificazione IFCRinghiera
  • Codice Uniclass 2015Pr_25_30_36_84
  • Descrizione Uniclass 2015Stainless steel handrails
  • Codice CSI MasterFormat 201410 26 16.16
  • Titolo CSI MasterFormat 2014Protective Corridor Handrails
  • Numero OmniClass23-17 25 13
  • Titolo OmniClassHandrails
  • Codice CSI UniFormat IIC1030
  • Titolo CSI UniFormat IIFittings

Disponibilità Regionale

Europa Asia Nord America Africa Sud America Oceania
Albania
Afghanistan
Anguilla
Algeria
Argentina
Australia
Andorra
Arabia Saudita
Antigua e Barbuda
Angola
Bolivia
Figi
Austria
Armenia
Aruba
Benin
Brasile
Guam
Belgio
Azerbaijan
Bahamas
Botswana
Cile
Isola Norfolk
Bielorussia
Bahrein
Barbados
Burkina Faso
Colombia
Isole Cook
Bosnia ed Erzegovina
Bangladesh
Belize
Burundi
Ecuador
Isole Marianne Settentrionali
Bulgaria
Bhutan
Bermuda
Camerun
Guiana Francese
Isole Marshall
Cipro
Brunei
Canada
Capo Verde
Guyana
Isole Minori Esterne degli Stati Uniti
Città del Vaticano
Cambogia
Costa Rica
Ciad
Isole Falkland (Malvine)
Isole Pitcairn
Croazia
Cina
Cuba
Comore
Paraguay
Isole Salomone
Danimarca
Corea del Nord
Curaçao
Congo
Perù
Kiribati
Estonia
Corea del Sud
Dominica
Costa d'Avorio
Suriname
Nauru
Finlandia
Emirati Arabi Uniti
El Salvador
Egitto
Uruguay
Niue
Francia
Filippine
Giamaica
Eritrea
Venezuela
Nuova Caledonia
Germania
Georgia
Grenada
eSwatini
Nuova Zelanda
Gibilterra
Giappone
Groenlandia
Etiopia
Palau
Grecia
Giordania
Guadalupa
Gabon
Papua Nuova Guinea
Guernsey
Hong Kong
Guatemala
Gambia
Polinesia Francese
Irlanda
India
Haiti
Ghana
Samoa
Islanda
Indonesia
Honduras
Gibuti
Samoa Americane
Isola di Man
Iran
Isole BES
Guinea
Stati Federati di Micronesia
Isole Åland
Iraq
Isole Cayman
Guinea Equatoriale
Timor Est
Isole Faroe
Isola di Natale
Isole Turks e Caicos
Guinea-Bissau
Tokelau
Italia
Isole Cocos (Keeling)
Isole Vergini Americane
Kenya
Tonga
Jersey
Israele
Isole Vergini britanniche
Lesotho
Tuvalu
Lettonia
Kazakistan
Martinica
Liberia
Vanuatu
Liechtenstein
Kirghizistan
Messico
Libia
Wallis e Futuna
Lituania
Kuwait
Montserrat
Madagascar
Lussemburgo
Laos
Nicaragua
Malawi
Macedonia del Nord
Libano
Panamá
Mali
Malta
Macau
Porto Rico
Marocco
Moldavia
Maldive
Repubblica Dominicana
Mauritania
Monaco
Malesia
Saint Kitts e Nevis
Mauritius
Montenegro
Mongolia
Saint Martin
Mayotte
Norvegia
Myanmar (Burma)
Saint Vincent e Grenadine
Mozambico
Paesi Bassi
Nepal
Saint-Barthélemy
Namibia
Polonia
Oman
Saint-Pierre e Miquelon
Niger
Portogallo
Pakistan
Santa Lucia
Nigeria
Regno Unito
Palestina
Sint Maarten
Repubblica Centrafricana
Repubblica Ceca
Qatar
Stati Uniti
Repubblica Democratica del Congo
Romania
Singapore
Trinidad e Tobago
Riunione
Russia
Siria
Ruanda
San Marino
Sri Lanka
Sahara Occidentale
Serbia
Tagikistan
Sant'Elena
Slovacchia
Tailandia
São Tomé e Príncipe
Slovenia
Taiwan
Senegal
Spagna
Territori Britannici dell'Oceano Indiano
Seychelles
Svalbard e Jan Mayen
Turchia
Sierra Leone
Svezia
Turkmenistan
Somalia
Svizzera
Uzbekistan
Sudafrica
Ucraina
Vietnam
Sudan
Ungheria
Yemen
Sudan del Sud
Tanzania
Togo
Tunisia
Uganda
Zambia
Zimbabwe