Pubblica i tuoi prodotti
Composition 153 |  Espositore tecnico per piastrelle
Composition 153 |  Espositore tecnico per piastrelle
Composition 153 |  Espositore tecnico per piastrelle
    INSCA
    Archiviato

    Composition 153 | Espositore tecnico per piastrelle

    Sistema modulare per l'esposizione frontale di campioni di piastrelle.

    La sua struttura consente una chiara visualizzazione dei pezzi, facilitando il processo decisionale in progetti di interior design o architettura.

    Progettato per contenere piastrelle fino a 12 mm di spessore, questo mobile unisce funzionalità ed estetica in un unico elemento espositivo.

    Voce di capitolato
    • Finitura: Bianco

      Altri colori: Argento, Antracite e Nero

      Dimensioni: 4585x2600x778 (mm)

      Sistema: Modulare

      Ideale per: Showroom di piastrelle, negozi di ceramiche e punti vendita di materiali edili.

    Specifiche tecniche
    • Rif. Unicocomposition-153-technical-selving-for-tiles
    • Famiglia di prodottoTile Library Serie
    • Gruppo di famigliaModular technical shelving for tiles
    • TipoMontaggio (oggetti multipli)
    • Data di pubblicazione2025-05-09
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)2600
    • Larghezza (mm)4585
    • Profondità (mm)778
    Relativo a
    • Progettato inSpagna
    • Prodotto inSpagna
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectEdilizia - Cabine modulari