Pubblica i tuoi prodotti
Add Stool 4.2
Add Stool 4.2
Add Stool 4.2
Add Stool 4.2

    Add Stool 4.2

    Upholstered counter stool with seat of molded wood and polyurethane foam, on a powder coated or chromium plated steel tubular frame. The Add stool/barstool strikes the perfect balance between aesthetics and function. The sled base tilts the stool to the rear, while it tilts the seat forward. A balance for those who stop and go. The seat’s natural incline provides an ideal position, encouraging the user to stand up from time to time. Active seating allows active and creative meetings. Adding the generous back enables shifting between active and a more relaxed sitting.

    Voce di capitolato
    • Add stool/barstool comes in three heights, with or without a back. Made from bent steel tubing and a seat of molded wood, upholstered in textile or covered in black polyurethane, Add brings a unique expression to any busy environment or work environment. The Add series consists of a number of versions, such as Add chair, Add Move chair and Add Work chair.

    Specifiche tecniche
    • Rif. Unicoadd-stool-4-2
    • Famiglia di prodottoInspec
    • Gruppo di famigliaLammhults Collection
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2023-01-20
    • Numero di versione1
    • Altezza (pollici)26.4
    • Larghezza (pollici)18.1
    • Profondità (pollici)18.5
    Relativo a
    • Materiale principaleAcciaio verniciato a polvere
    • Materiale secondarioTappezzeria
    • Progettato inSvezia
    • Prodotto inSvezia
    • Peso Netto (Libbre)8.82
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectArredo - Sedie, sgabelli, panche
    • Clasificazione IFCMobilia
    • Codice ETIMEG017960
    • Nome ETIMFurniture
    • Nome UNSPSCFurniture and Furnishings
    • Codice UNSPSC56
    • Codice Uniclass 2015Pr_40_50_12_85
    • Descrizione Uniclass 2015Stools
    • Codice CSI MasterFormat 201412 52 00
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Seating
    • Numero OmniClass23-21 23 13 17
    • Titolo OmniClassResidential Stools
    • Codice CSI UniFormat IIE2020
    • Titolo CSI UniFormat IIMovable Furnishings

    Disponibilità Regionale

    Nord America
    Stati Uniti