Pubblica i tuoi prodotti
Altea 2.9 XLHBST
Altea 2.9 XLHBST
Altea 2.9 XLHBST
Altea 2.9 XLHBST
Altea 2.9 XLHBST

    Altea 2.9 XLHBST

    Fully upholstered high back arm chair with 5-spoke polished aluminum base on casters. Height adjustable with swivel and tilting mechanism. Arm height 66.5 – 73.5 cm/26.2″ – 29″

    Voce di capitolato
    • Designed by renowned designer Jorge Pensi, the ALTEA seating collection arises from the search for a family of seats that can have a broad spectrum of uses in both professional and domestic environments. This iconic family, originates from the combination of comfortable seat bodies, available in three heights, with diverse bases of different functionality. The wide choice of versions and finishes together with the essential and appealing design of the seats, allow a broad spectrum of use in all kinds of spaces

    Specifiche tecniche
    • Rif. Unicoaltea-2-9-XLHBST
    • Famiglia di prodottoSandler
    • Gruppo di famigliaInclass Collection
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2023-08-15
    • Numero di versione1
    • Larghezza (pollici)27.6
    • Profondità (pollici)27.6
    Relativo a
    • Materiale principaleAlluminio
    • Materiale secondarioTessuto
    • Progettato inSpagna
    • Prodotto inSpagna
    • Peso Netto (Libbre)46.3
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectArredo - Sedie, sgabelli, panche
    • Clasificazione IFCMobilia
    • Codice ETIMEG017960
    • Nome ETIMFurniture
    • Nome UNSPSCFurniture and Furnishings
    • Codice UNSPSC56
    • Codice Uniclass 2015Pr_40_50_12
    • Descrizione Uniclass 2015Chairs, seats and benches
    • Numero OmniClass23-21 23 13 11
    • Titolo OmniClassResidential Chairs