Pubblica i tuoi prodotti
Archal 1.5MB
Archal 1.5MB
Archal 1.5MB
Archal 1.5MB

    Archal 1.5MB

    Fully upholstered chair with medium height back on a powder coated or chromium plated steel base, upholstery with quilting detail. Additional padding available on all the Archal range at no extra cost. Archal brings a new level of form and style innovation to the Lammhults seating collection. Using a frame of cast aluminium, Archal goes beyond the limitations of bent steel tubing, with the sculptural form of solid cast aluminium. Produced locally, the Archal frame is made using 99,9% recycled material, the equivalent of approximately 360 aluminium soft cans.

    Voce di capitolato
    • Archal is available fully upholstered with quilting, with or without arms and with two different swivel bases: a 4-feet swivel base with glides, and a 5-feet swivel base version with casters. Both frames in the same graphic, stylish Archal design made from recycled aluminium.

    Specifiche tecniche
    • Rif. Unicoarchal-1-5-mb
    • Famiglia di prodottoInspec
    • Gruppo di famigliaLammhults Collection
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2023-01-20
    • Numero di versione1
    • Altezza (pollici)34.6
    • Larghezza (pollici)19.7
    • Profondità (pollici)22.4
    Relativo a
    • Materiale principaleAlluminio
    • Materiale secondarioTappezzeria
    • Progettato inSvezia
    • Prodotto inSvezia
    • Peso Netto (Libbre)23.81
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectArredo - Sedie, sgabelli, panche
    • Clasificazione IFCMobilia
    • Codice ETIMEG017960
    • Nome ETIMFurniture
    • Nome UNSPSCFurniture and Furnishings
    • Codice UNSPSC56
    • Codice Uniclass 2015Pr_40_50_12
    • Descrizione Uniclass 2015Chairs, seats and benches
    • Codice CSI MasterFormat 201412 52 13
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Chairs
    • Numero OmniClass23-21 23 13 11
    • Titolo OmniClassResidential Chairs
    • Codice CSI UniFormat IIE2020
    • Titolo CSI UniFormat IIMovable Furnishings