Pubblica i tuoi prodotti
Archal XL 5.3
Archal XL 5.3
Archal XL 5.3

    Archal XL 5.3

    Lounge chair on a 360° swivel powder coated or polished aluminum base. Fully upholstered with quilting detail. Fixed height. A more generous seat width, wider armrests and extra padding for better comfort. Archal XL constitutes yet another compliment to the Archal family. Carrying the Lammhults’ signature touch of elegance with utmost craftsmanship, Archal XL is truly XL – available in either Lounge or Conference versions.

    Voce di capitolato
    • Archal XL is available fully upholstered quilted, with or without armrests, in two different styles: a 5-feet swivel base version witch casters, and a 5-feet swivel base version with glides. Conference version comes with a height adjustable frame. All frames in the same graphic, stylish Archal design.

    Specifiche tecniche
    • Rif. Unicoarchal-xl-5-3
    • Famiglia di prodottoInspec
    • Gruppo di famigliaLammhults Collection
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2023-01-23
    • Numero di versione1
    • Altezza (pollici)42.9
    • Larghezza (pollici)26.4
    • Profondità (pollici)26.4
    Relativo a
    • Materiale principaleAlluminio
    • Materiale secondarioTappezzeria
    • Progettato inSvezia
    • Prodotto inSvezia
    • Peso Netto (Libbre)44.09
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectArredo - Sedie, sgabelli, panche
    • Clasificazione IFCMobilia
    • Codice ETIMEG017960
    • Nome ETIMFurniture
    • Nome UNSPSCFurniture and Furnishings
    • Codice UNSPSC56
    • Codice Uniclass 2015Pr_40_50_12
    • Descrizione Uniclass 2015Chairs, seats and benches
    • Codice CSI MasterFormat 201412 52 13
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Chairs
    • Numero OmniClass23-21 23 13 11
    • Titolo OmniClassResidential Chairs
    • Codice CSI UniFormat IIE2020
    • Titolo CSI UniFormat IIMovable Furnishings