Pubblica i tuoi prodotti
Aryn Max 1.1
Aryn Max 1.1
Aryn Max 1.1
Aryn Max 1.1

    Aryn Max 1.1

    Stackable chair with polypropylene seat and backrest and 4 leg base made with steel tubing. Greenguard Certified.

    Voce di capitolato

    Specifiche tecniche
    • Rif. Unicoaryn-max-1-1
    • Famiglia di prodottoSandler
    • Gruppo di famigliaInclass Collection
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2024-04-16
    • Numero di versione1
    • Altezza (pollici)30.7
    • Larghezza (pollici)20.5
    • Profondità (pollici)20.9
    Relativo a
    • Materiale principaleAcciaio verniciato a polvere
    • Materiale secondarioPolipropilene
    • Progettato inSpagna
    • Prodotto inSpagna
    • Peso Netto (Libbre)12.35
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectArredo - Sedie, sgabelli, panche
    • Clasificazione IFCMobilia
    • Codice ETIMEG017960
    • Nome ETIMFurniture
    • Codice Uniclass 2015Pr_40_50_12
    • Descrizione Uniclass 2015Chairs, seats and benches
    • Codice CSI MasterFormat 201412 52 13
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Chairs
    • Numero OmniClass23-21 23 13 11
    • Titolo OmniClassResidential Chairs

    Disponibilità Regionale

    Nord America
    Stati Uniti