Pubblica i tuoi prodotti
Aryn Max 1.2
Aryn Max 1.2
Aryn Max 1.2
Aryn Max 1.2

    Aryn Max 1.2

    Stackable chair with polypropylene seat and backrest and steel rod sled base. Greenguard Certified.

    Voce di capitolato

    Specifiche tecniche
    • Rif. Unicoaryn-max-1-2
    • Famiglia di prodottoSandler
    • Gruppo di famigliaInclass Collection
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2024-04-16
    • Numero di versione1
    • Altezza (pollici)30.7
    • Larghezza (pollici)20.1
    • Profondità (pollici)20.1
    Relativo a
    • Materiale principaleAcciaio verniciato a polvere
    • Materiale secondarioPolipropilene
    • Progettato inSpagna
    • Prodotto inSpagna
    • Peso Netto (Libbre)14.55
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectArredo - Sedie, sgabelli, panche
    • Clasificazione IFCMobilia
    • Codice ETIMEG017960
    • Nome ETIMFurniture
    • Codice Uniclass 2015Pr_40_50_12
    • Descrizione Uniclass 2015Chairs, seats and benches
    • Codice CSI MasterFormat 201412 52 13
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Chairs
    • Numero OmniClass23-21 23 13 11
    • Titolo OmniClassResidential Chairs

    Disponibilità Regionale

    Nord America
    Stati Uniti