Pubblica i tuoi prodotti
Binar 60-125
Binar 60-125
Binar 60-125
Binar 60-125

    Binar 60-125

    Upholstered armchair with medium backrest and 4 spoke swivel base in round steel tube. The seat height is not adjustable.

    Voce di capitolato
    • Refined design, versatility and comfort are the hallmarks of BINAR 60. A complete family of armchairs designed to be easily integrated into diverse contexts and spaces while keeping a common aesthetic. The armchairs are available with two backrest sizes and can be equipped with a wide range of bases with different functionalities. The collection also offers numerous customization possibilities to adapt to the requirements and style of each project.

    Specifiche tecniche
    • Rif. Unicobinar-60-125
    • Famiglia di prodottoSandler
    • Gruppo di famigliaInclass Collection
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2023-04-06
    • Numero di versione1
    • Altezza (pollici)32.3
    • Larghezza (pollici)22.4
    • Profondità (pollici)22.4
    Relativo a
    • Materiale principaleLegno
    • Materiale secondarioTappezzeria
    • Progettato inSpagna
    • Prodotto inSpagna
    • Peso Netto (Libbre)26.68
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectArredo - Sedie, sgabelli, panche
    • Clasificazione IFCMobilia
    • Codice ETIMEG017960
    • Nome ETIMFurniture
    • Nome UNSPSCFurniture and Furnishings
    • Codice UNSPSC56
    • Codice Uniclass 2015Pr_40_50_12
    • Descrizione Uniclass 2015Chairs, seats and benches
    • Numero OmniClass23-21 23 13 11
    • Titolo OmniClassResidential Chairs