Pubblica i tuoi prodotti
Cajal 6.1
Cajal 6.1
Cajal 6.1
Cajal 6.1

    Cajal 6.1

    Easy chair with upholstered seat with plywood in molded high resilient polyurethane foam, on powder coated or chromium plated steel tubing.The Cajal seating collection celebrates the modernist clarity of structure, with the accent on its exposed frame. Gunilla Allard explains that the visible steel tubing in her design encloses the back, “like a stroke of a pen or a cajal pencil”.

    Voce di capitolato
    • Available as a small or large sofa, and an easy chair, Cajal emphasizes comfort, with added support for the lower back. Parallel seams on the sofa back add rhythm and character. Combining monochrome or contrasting upholstery and colorful powder coated or chromed steel tubing colors offers a wide range of style expressions.

    Specifiche tecniche
    • Rif. Unicocajal-6-1-easy
    • Famiglia di prodottoInspec
    • Gruppo di famigliaLammhults Collection
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2023-01-24
    • Numero di versione1
    • Altezza (pollici)30.3
    • Larghezza (pollici)24.4
    • Profondità (pollici)22.4
    Relativo a
    • Materiale principaleTappezzeria
    • Materiale secondarioMetallo
    • Progettato inSvezia
    • Prodotto inSvezia
    • Peso Netto (Libbre)39.68
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectArredo - Sedie, sgabelli, panche
    • Clasificazione IFCMobilia
    • Codice ETIMEG017960
    • Nome ETIMFurniture
    • Nome UNSPSCFurniture and Furnishings
    • Codice UNSPSC56
    • Codice Uniclass 2015Pr_40_50_12_26
    • Descrizione Uniclass 2015Easy chairs
    • Codice CSI MasterFormat 201412 52 13
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Chairs
    • Numero OmniClass23-21 23 13 11
    • Titolo OmniClassResidential Chairs
    • Codice CSI UniFormat IIE2020
    • Titolo CSI UniFormat IIMovable Furnishings

    Disponibilità Regionale

    Nord America
    Stati Uniti