Pubblica i tuoi prodotti
Carousel 2.7
Carousel 2.7
Carousel 2.7
Carousel 2.7

    Carousel 2.7

    Armchair on a 360° swivel chrome or black powder coat base on a five star caster base. Upholstered seat and back. The Carousel conference chair, designed by Gunilla Allard, provides maximum comfort in a reduced format. The fully upholstered shell chair is equipped with a 360° comfort tilt which gives the seat shell a multi-directional movement. This feature creates a very gentle and flexible motion for the user. The wing-shaped armrest gives character and adds comfort to the soft enclosing seat shell.

    Voce di capitolato
    • Carousel is available with both 4-feet and 5-feet swivel base, with or without casters.

    Specifiche tecniche
    • Rif. Unicocarousel-2-7
    • Famiglia di prodottoInspec
    • Gruppo di famigliaLammhults Collection
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2023-01-24
    • Numero di versione1
    • Altezza (pollici)35
    • Larghezza (pollici)25.2
    • Profondità (pollici)25.2
    Relativo a
    • Materiale principaleAcciaio verniciato a polvere
    • Materiale secondarioTappezzeria
    • Progettato inSvezia
    • Prodotto inSvezia
    • Peso Netto (Libbre)25.35
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectArredo - Sedie, sgabelli, panche
    • Clasificazione IFCMobilia
    • Codice ETIMEG017960
    • Nome ETIMFurniture
    • Nome UNSPSCFurniture and Furnishings
    • Codice UNSPSC56
    • Codice Uniclass 2015Pr_40_50_12
    • Descrizione Uniclass 2015Chairs, seats and benches
    • Codice CSI MasterFormat 201412 52 13
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Chairs
    • Numero OmniClass23-21 23 13 11
    • Titolo OmniClassResidential Chairs
    • Codice CSI UniFormat IIE2020
    • Titolo CSI UniFormat IIMovable Furnishings

    Disponibilità Regionale

    Nord America
    Stati Uniti