Pubblica i tuoi prodotti
Ciao 9.2
Ciao 9.2
Ciao 9.2
Ciao 9.2

    Ciao 9.2

    Contemporary MDF table top with high pressure laminate. Features a pillar base with powder coated steel tubing and felt glides.
    Height: 16.5″ / 420mm
    Diameter: 15.7″ / 400mm

    Voce di capitolato

    Specifiche tecniche
    • Rif. Unicociao-9-2
    • Famiglia di prodottoSandler
    • Gruppo di famigliaInclass Collection
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2024-07-01
    • Numero di versione1
    • Altezza (pollici)16.5
    • Larghezza (pollici)15.7
    • Profondità (pollici)15.7
    Relativo a
    • Materiale principaleAcciaio
    • Materiale secondarioMDF
    • Progettato inSvezia
    • Prodotto inSvezia
    • Peso Netto (Libbre)20.94
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectArredo - Tavoli
    • Clasificazione IFCMobilia
    • Codice ETIMEG017960
    • Nome ETIMFurniture
    • Codice Uniclass 2015Pr_40_50_21_58
    • Descrizione Uniclass 2015Occasional tables
    • Codice CSI MasterFormat 201412 58 23
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Coffee Tables
    • Numero OmniClass23-21 23 15
    • Titolo OmniClassResidential Tables