Pubblica i tuoi prodotti
Cocoon 102

Cocoon 102

Acoustic seating unit which provides privacy and personal space. Fitted with built-in Bluetooth speakers (1-way Bluetooth), LED lighting, USB charger and mounted on casters. Rechargeable battery lasts for 2-3 daysdepending on usage.

PLEASE NOTE: COM requirement if using two separate fabrics is 7.3 m/8 yds for the wall panels and 3.5 m/3.8 yds for the inside seat. If using the same fabric for wall panels and inside seat, 10 m/10.9 yds is needed in total.

Voce di capitolato

Specifiche tecniche
  • Rif. UnicoCocoon-102
  • Famiglia di prodottoSandler
  • Gruppo di famigliaSkipper
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2024-07-18
  • Numero di versione1
  • Altezza (pollici)69.3
  • Larghezza (pollici)39.4
  • Profondità (pollici)39.4
Relativo a
  • Materiale principalePlastica
  • Materiale secondarioTappezzeria
  • Progettato inSvezia
  • Prodotto inSvezia
  • Peso Netto (Libbre)154.32
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectArredo - Arredo - Altro
  • Clasificazione IFCMobilia
  • Codice ETIMEG017960
  • Nome ETIMFurniture
  • Codice Uniclass 2015SL_90_20_98
  • Descrizione Uniclass 2015Work booths
  • Codice CSI MasterFormat 201412 64 00
  • Titolo CSI MasterFormat 2014Booths and Tables
  • Numero OmniClass23-25 13 13 15
  • Titolo OmniClassSingle Wall Audio Booths