Pubblica i tuoi prodotti
Cosmo 1502
Cosmo 1502
Cosmo 1502
Cosmo 1502
Cosmo 1502

    Cosmo 1502

    Three-seat sofa in the Cosmo modular seating range. Exposed steel frame. Upholstered seat, backrest, and armrests. Option to add other elements to form a sectional sofa.

    Voce di capitolato

    Specifiche tecniche
    • Rif. UnicoCosmo-1502
    • Famiglia di prodottoSandler
    • Gruppo di famigliaet.al
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2025-01-08
    • Numero di versione1
    • Altezza (pollici)31.5
    • Larghezza (pollici)93.3
    • Profondità (pollici)34.6
    Relativo a
    • Materiale principaleTappezzeria
    • Materiale secondarioMetallo
    • Progettato inItalia
    • Prodotto inItalia
    • Peso Netto (Libbre)200.62
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectArredo - Divani
    • Clasificazione IFCMobilia
    • Codice ETIMEG017960
    • Nome ETIMFurniture
    • Nome UNSPSCFurniture and Furnishings
    • Codice UNSPSC56
    • Codice Uniclass 2015Pr_40_50_12_81
    • Descrizione Uniclass 2015Sofas
    • Codice CSI MasterFormat 201412 58 13
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Couches and Loveseats
    • Numero OmniClass23-21 23 13 15
    • Titolo OmniClassResidential Sofas
    • Codice CSI UniFormat IIE2020
    • Titolo CSI UniFormat IIMovable Furnishings