Pubblica i tuoi prodotti
ESC0600TA
ESC0600TA
ESC0600TA
ESC0600TA
ESC0600TA

    ESC0600TA

    Upholstered 80cm armchair with low arms on epoxy painted steel legs.

    Voce di capitolato
    • ESCALAS is a modular collection of sofas and benches designed to inhabit modern lounge spaces and waiting environments. The collection stands out for its elegant, balanced and timeless design. The ESCALAS sofas are built combining different elements such as upholstered seats, with or without backrests, arms of different formats, privacy panels and table tops over horizontal platforms of different sizes. The result is a highly configurable collection that allows to create both traditional sofas or complex modular shapes that will easily fit into the most varied projects and spaces.

    Specifiche tecniche
    • Rif. UnicoESC0600TA
    • Famiglia di prodottoSandler
    • Gruppo di famigliaInclass Collection
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2024-05-21
    • Numero di versione1
    • Altezza (pollici)27.2
    • Larghezza (pollici)31.5
    • Profondità (pollici)31.5
    Relativo a
    • Materiale principaleAcciaio
    • Materiale secondarioTappezzeria
    • Progettato inSpagna
    • Prodotto inSpagna
    • Peso Netto (Libbre)84.22
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectArredo - Divani
    • Clasificazione IFCMobilia
    • Codice ETIMEG017960
    • Nome ETIMFurniture
    • Nome UNSPSCFurniture and Furnishings
    • Codice UNSPSC56
    • Codice Uniclass 2015Pr_40_50_12_81
    • Descrizione Uniclass 2015Sofas
    • Codice CSI MasterFormat 201412 58 13
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Couches and Loveseats
    • Numero OmniClass23-21 23 13 15
    • Titolo OmniClassResidential Sofas
    • Codice CSI UniFormat IIE2020
    • Titolo CSI UniFormat IIMovable Furnishings