Pubblica i tuoi prodotti
flower 9W0.13
flower 9W0.13
flower 9W0.13

    flower 9W0.13

    Upholstered side chair on 4-legged wooden base with a 360° swivel mechanism without memory return. Wagner or PVC glides available.

    Voce di capitolato

    Specifiche tecniche
    • Rif. Unicoflower-9W0-13
    • Famiglia di prodottoSandler
    • Gruppo di famigliaTonon Collection
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2024-01-16
    • Numero di versione1
    • Altezza (pollici)33.5
    • Larghezza (pollici)24.8
    • Profondità (pollici)22.4
    Relativo a
    • Materiale principaleLegno
    • Materiale secondarioTappezzeria
    • Progettato inItalia
    • Prodotto inItalia
    • Peso Netto (Libbre)22.05
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectArredo - Sedie, sgabelli, panche
    • Clasificazione IFCMobilia
    • Codice ETIMEG017960
    • Nome ETIMFurniture
    • Codice Uniclass 2015Pr_40_50_12
    • Descrizione Uniclass 2015Chairs, seats and benches
    • Codice CSI MasterFormat 201412 52 19
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Upholstered Seating
    • Numero OmniClass23-21 23 13 11
    • Titolo OmniClassResidential Chairs