Pubblica i tuoi prodotti
grade 2.9

grade 2.9

Armchair with fully upholstered recycled polypropylene seat on a powder coated or chromium plated tubular steel sled based frame. Stackable and linkable. Grade brings a new level of design sophistication to the plastic stacking shell chair category with its subtly reliefed, recyclable, polypropylene shell and choice of materials and color schemes. Five levels or “grades” of relief are molded into the back of Grade, providing a visual rhythm to the chair’s form.

Voce di capitolato
  • Grade chair and armchair comes with a seat shell in 5 different colors, and has a steel frame in chrome or powder coat matching the shell color. In addition, Grade is also available with a sled base, a 4- or 5-feet swivel base alternatively with wooden legs. The seat shell is offered with upholstered seat or fully upholstered.

Specifiche tecniche
  • Rif. Unicograde-2-9
  • Famiglia di prodottoInspec
  • Gruppo di famigliaLammhults Collection
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2023-01-25
  • Numero di versione1
  • Altezza (pollici)30.7
  • Larghezza (pollici)22.8
  • Profondità (pollici)21.3
Relativo a
  • Materiale principaleAcciaio verniciato a polvere
  • Materiale secondarioPolipropilene
  • Progettato inSvezia
  • Prodotto inSvezia
  • Peso Netto (Libbre)14.77
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectArredo - Sedie, sgabelli, panche
  • Clasificazione IFCMobilia
  • Codice ETIMEG017960
  • Nome ETIMFurniture
  • Nome UNSPSCFurniture and Furnishings
  • Codice UNSPSC56
  • Codice Uniclass 2015Pr_40_50_12
  • Descrizione Uniclass 2015Chairs, seats and benches
  • Codice CSI MasterFormat 201412 52 13
  • Titolo CSI MasterFormat 2014Chairs
  • Numero OmniClass23-21 23 13 11
  • Titolo OmniClassResidential Chairs
  • Codice CSI UniFormat IIE2020
  • Titolo CSI UniFormat IIMovable Furnishings