Pubblica i tuoi prodotti
grade plus 2.6

grade plus 2.6

Armchair with recycled polypropylene seat on a powder coated or chromium plated cantilever steel frame with upholstered seat pad. With its graduated shell which has also given the series its name, Grade Plus has a unique design and its own expression that is recognized regardless of model and frame. With the armrest integrated into the shell, the designers Johannes Foersom and Peter Hiort-Lorenzen have created a timeless and generous model focusing on high comfort in many different sitting positions.

Voce di capitolato
  • The shell comes in five colors: white-grey, graphite, beige, dark red or black. Grade Plus is offered in a variety of frames and an upholstered seat as an option.

Specifiche tecniche
  • Rif. Unicograde-plus-2-6
  • Famiglia di prodottoInspec
  • Gruppo di famigliaLammhults Collection
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2023-01-25
  • Numero di versione1
  • Altezza (pollici)31.5
  • Larghezza (pollici)23.2
  • Profondità (pollici)21.7
Relativo a
  • Materiale principaleAcciaio verniciato a polvere
  • Materiale secondarioPolipropilene
  • Progettato inSvezia
  • Prodotto inSvezia
  • Peso Netto (Libbre)16.98
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectArredo - Sedie, sgabelli, panche
  • Clasificazione IFCMobilia
  • Codice ETIMEG017960
  • Nome ETIMFurniture
  • Nome UNSPSCFurniture and Furnishings
  • Codice UNSPSC56
  • Codice Uniclass 2015Pr_40_50_12
  • Descrizione Uniclass 2015Chairs, seats and benches
  • Codice CSI MasterFormat 201412 52 13
  • Titolo CSI MasterFormat 2014Chairs
  • Numero OmniClass23-21 23 13 11
  • Titolo OmniClassResidential Chairs
  • Codice CSI UniFormat IIE2020
  • Titolo CSI UniFormat IIMovable Furnishings

Disponibilità Regionale

Nord America
Stati Uniti