Pubblica i tuoi prodotti
Question Mark 046.41

Question Mark 046.41

Upholstered seat with continuous curved structure. Central column base in stainless steel with 360 degree swivel with memory return function. Padded with fire-proof injected foam.

Voce di capitolato

Specifiche tecniche
  • Rif. Unicoquestion-mark-046-41
  • Famiglia di prodottoSandler
  • Gruppo di famigliaTonon Collection
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2024-03-11
  • Numero di versione1
  • Altezza (pollici)42.1
  • Larghezza (pollici)26.4
  • Profondità (pollici)22.8
Relativo a
  • Materiale principaleAcciaio
  • Materiale secondarioTappezzeria
  • Progettato inItalia
  • Prodotto inItalia
  • Peso Netto (Libbre)70.55
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectArredo - Sedie, sgabelli, panche
  • Clasificazione IFCMobilia
  • Codice ETIMEG017960
  • Nome ETIMFurniture
  • Codice Uniclass 2015Pr_40_50_12
  • Descrizione Uniclass 2015Chairs, seats and benches
  • Codice CSI MasterFormat 201412 52 19
  • Titolo CSI MasterFormat 2014Upholstered Seating
  • Numero OmniClass23-21 23 13 11
  • Titolo OmniClassResidential Chairs