Pubblica i tuoi prodotti
Wudi 9.4
Wudi 9.4
Wudi 9.4

    Wudi 9.4

    Coffee table made of solid oak and equipped with a magazine rack

    Voce di capitolato
    • Wudi is a collection of armchairs, benches and side tables for lounge areas that combine tradition and modernity through the use of wood. The armchair is a timeless and comfortable design, characterized by its expressive armrests. A backrest supported by a fabric stretched like a sail contributes to the light and relaxed spirit of the piece. The rounded solid wood structure radiates warmth and softens its image, while the upholstery and high-quality details lend it great elegance. The collection is completed with original upholstered benches and side tables that can be easily integrated into multiple spaces.

    Specifiche tecniche
    • Rif. Unicowudi-9-4
    • Famiglia di prodottoSandler
    • Gruppo di famigliaInclass Collection
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2023-05-10
    • Numero di versione1
    • Altezza (pollici)13.2
    • Larghezza (pollici)47.2
    • Profondità (pollici)17.7
    Relativo a
    • Materiale principaleQuercia
    • Materiale secondarioQuercia
    • Progettato inSpagna
    • Prodotto inSpagna
    • Peso Netto (Libbre)32.63
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectArredo - Tavoli
    • Clasificazione IFCMobilia
    • Codice ETIMEG017960
    • Nome ETIMFurniture
    • Nome UNSPSCFurniture and Furnishings
    • Codice UNSPSC56
    • Codice Uniclass 2015Pr_40_50_21_14
    • Descrizione Uniclass 2015Coffee tables
    • Numero OmniClass23-21 23 15 17
    • Titolo OmniClassResidential Coffee Tables