Pubblica i tuoi prodotti
KA-T50-T-801T-01
KA-T50-T-801T-01
KA-T50-T-801T-01
KA-T50-T-801T-01
KA-T50-T-801T-01
KA-T50-T-801T-01

    KA-T50-T-801T-01

    Office chair, with timeless, simple and modern design. Product of Korean chair producer FURSYS.
    Voce di capitolato
    • Integrated connector of back/mechanism/armrests, polished or painted black Options: - with lumbar support or without - with headrest or without Headrest adjustable in height and inclination Adjustable lumbar support in height and depth Moulded seat foam Gas spring Components specification: - as black version - only with lumbar support - headrest available optionally - base - only aluminium - armrest pads - dark grey
    Specifiche tecniche
    • Rif. Unicoka_t50
    • Famiglia di prodottoFurniture
    • Gruppo di famigliaOffice chair
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2016-09-12
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)1350
    • Larghezza (mm)735
    • Profondità (mm)640
    Relativo a
    • Materiale principaleMetallo
    • Materiale secondarioPlastica
    • Progettato inCorea del Sud
    • Prodotto inCorea del Sud
    • Peso Netto (Kg)18.4
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectArredo - Ufficio - Sedie
    • Clasificazione IFCMobilia
    • Nome UNSPSCFurniture and Furnishings
    • Codice UNSPSC56