Unique ref.: | board_90_for_board_on_board_installation |
---|---|
Produttore: | Intelligent Wood |
Famiglia prodotto: | Wall Siding |
Gruppo prodotto: | Wall Siding |
Larghezza (mm): | 2420 |
Altezza (mm): | 90 |
Profondità (mm): | 16 |
Data di pubblicazione: | 2019-01-11 |
Numero edizione: | 1 |
Tipo: | Oggetto (oggetto singolo) |
Density 0,6 (+/- 0.05) g /cm3; Tensile Modulus ≥ 700 N/mm2; Tensile Strength ≥ 9,0 N/mm2; Flexural Modulus ≥ 800 N/mm2; Flexural Strength ≥ 10 N/mm2; Rigidity Modulus ≥ 160 N/mm2; Shear Strength ≥ 2,7 N/mm2; Brinell Hardness ≥ 20 N/mm2; Screw Withdrawal Resistance - Surface ≥ 1200 N; Screw Withdrawal Resistance - Narrow Side ≥ 1200 N; Nail Withdrawal Resistance - Surface ≥ 200 N; Nail Withdrawal Resistance - Narrow Side ≥ 300 N; Coefficient of Thermal Linear Expansion 5,2 *10(-5) m/m°C; Thermal Linear Expansion Force ≈ 1.500 N; Heat Conductivity (λ) ≥ 0,07 W/(mK); Heat Capacity 1,02 J/(gK); Diffusion Resistance - (Water Vapor Permeability) μ=1000; Airborne Sound Insulation 32 Rw(dB); Water Absorption 24 h (Weight) ≤ 2,0%; Water Absorption 24 h (Elongation) ≤ 0,1%; Water Absorption 24 h (Change in Width) ≤ 0,2%; Water Absorption 24 h (Change in Thickness) ≤ 0,1 %; Fire Behaviour Standard - UL V94 V0; Fire Behaviour Standard - EN 13501 D,s3,d0; Short-Time Weld Factor - Traction Test 0,68; Short-Time Weld Factor - Flexural Test 0,76; Resistance Against Termites Attempted Attack - No Infestation; Resistance Against Wood-Discoloring Fungi; VOC - Emission - aprooved
System type: UPB Board, Facade Board, Facade Cladding
Prodotto url: | http://www.intelligent-wood.de/english/ |
---|---|
Istruzioni di installazione: | http://www.intelligent-wood.de/english/ |
COBie Product Data Sheet: | |
Certificazione di prodotto: | |
Descrizione tecnica: | |
Video di istruzioni: | |
Codice GTIN: |
Il QR code include il link sottostante e potrà essere scannerizzato sia da smartphone o tablet Android che Apple
https://www.bimobject.com/it/intelligent-wood/product/board_90_for_board_on_board_installation
Materiale principale: | Other |
---|---|
Materiale secondario: | PVC |
Progettato in: | Germany |
Prodotto in: | |
Peso netto (kg): | 2.09 |
Categoria BIMobject: | Pareti - Rivestimenti e facciate continue |
---|---|
Classificazione IFC: | Curtain Wall |
Nome UNSPSC: | Siding and exterior wall materials |
Codice UNSPSC: | 301518 |
Uniclass 1.4 Codice: | L3811 |
Uniclass 1.4 Descrizione: | Curtain walls, rainscreen cladding |
Uniclass 2015 Codice: | Ss_25_20 |
Uniclass 2015 Descrizione: | Wall cladding systems |
Numero OmniClass: | 23-13 33 27 11 |
Titolo OmniClass: | Curtain Walls |
Nome | Valore |
---|---|
Application | Facade - board on board installation |
Colour | aged teak |
Installation Method | board on board |
Material | UPB Board made of Resysta |
Panel Length | 2420 mm |
Panel Thickness | 16 mm |
Panel Width | 90 mm |
Recyclable | yes - recycable |
Sustainability Website URL | https://www.resysta.com/en/material-resysta/material/recycling.html |
Weight | 2,09 |
This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified
Nome | Valore |
---|---|
Colour | aged teak |
Material | UPB Board made of Resysta |
All BIM objects are real products from real manufacturers confirmed and approved