Pubblica i tuoi prodotti
Sliding Door System Pearl 38, Four-Open.-Sash_Type-C
Sliding Door System Pearl 38, Four-Open.-Sash_Type-C

    Sliding Door System Pearl 38, Four-Open.-Sash_Type-C

    Aluminium Sliding system, (Non Insulated)

    Pearl 38 provides reinforced profile designs for customized static values, condensated frame profile design as well as glazing up to 26 mm thickness and the usage of 100 - 240 kg sash weight. It is ease of install with the corner pin connections.

    The system offers 45° and 90° degrees sash corner joint versions and diverse clamp options.

    • Water Tightness

      Class 8A (450 Pa)

    • Resistance to Wind

      Class C2 (800 Pa)

    • Thermal Transmittance Coefficient

      -

    • Air permeability

      Class 4 (600 Pa)


      Voce di capitolato
        • Water Tightness

          Class 8A (450 Pa)

        • Resistance to Wind

          Class C2 (800 Pa)

        • Thermal Transmittance Coefficient

          -

        • Air permeability

          Class 4 (600 Pa)

      Specifiche tecniche
      • Rif. Unicodliding-door-system-pearl-38-type-c
      • Famiglia di prodottoAluminium Sliding Systems
      • Gruppo di famigliaPearl 38
      • TipoDigital Inventory (Products)
      • Data di pubblicazione2023-04-14
      • Numero di versione1
      Relativo a
      • Materiale principaleAlluminio
      • Materiale secondarioVetro
      • Progettato inTurchia
      • Prodotto inTurchia
      Classificazioni
      • Categoria BIMobjectPorte - Porte scorrevoli
      • Clasificazione IFCPorta
      • Codice ETIMEC003534
      • Nome ETIMExterior door (complete with frame)
      • Nome UNSPSCDoors
      • Codice UNSPSC301715
      • Codice Uniclass 2015Ss_25_30_20_77
      • Descrizione Uniclass 2015Sliding doorset systems
      • Codice CSI MasterFormat 201408 32 13
      • Titolo CSI MasterFormat 2014Sliding Aluminum-Framed Glass Doors
      • Numero OmniClass23-17 11 13 13
      • Titolo OmniClassAluminum Doors
      • Codice CSI UniFormat IIB2030
      • Titolo CSI UniFormat IIExterior Doors