Pubblica i tuoi prodotti
Window, DS90, Fixed
Window, DS90, Fixed

    Window, DS90, Fixed

    DS90 THERMALLY INSULATED WINDOW SYSTEMS

    DS90, integrated into the internal modular platform and distinguished by its superior insulation performance, offers a comprehensive and sustainable solution that meets both the technical and aesthetic expectations in modern building facade designs.

    • Passive House Certification - phA & phC (Cold, temperate climate) for both fixed frame and opening sash
    • Uw < 0.8 W/m2K
    • Euro Groove hardware channel
    • 54 mm, low λ value, glass fiber reinforced thermal break
    • Use of a dual-component central insulation gasket
    Voce di capitolato
    • Thermal Insulation Uw = 0.76 W/m2K

      Thermal Insulation Uf = 0.83 W/m2K

      Thermal Insulation Ug = 0.7 W/m2K

    Specifiche tecniche
    • Rif. Unicowindow-ds90-fixed
    • Famiglia di prodottoAluminium Doors & Windows
    • Gruppo di famigliaDS90
    • TipoDigital Inventory (Products)
    • Data di pubblicazione2025-11-27
    • Numero di versione1
    Links
    Relativo a
    • Materiale principaleAlluminio
    • Materiale secondarioVetro
    • Progettato inTurchia
    • Prodotto inTurchia
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectFinestre - Finestre telaio fisso
    • Clasificazione IFCFinestra
    • Codice ETIMEC003536
    • Nome ETIMWindow (complete with frame)
    • Codice Uniclass 2015Ss_25_30_95
    • Descrizione Uniclass 2015Window systems
    • Codice CSI MasterFormat 201408 51 13
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Aluminum Windows
    • Numero OmniClass23-17 13 00
    • Titolo OmniClassWindows