Pubblica i tuoi prodotti
MOD CAFE' (World Woven Collection)
Interface
Archiviato

MOD CAFE' (World Woven Collection)

World Woven Collection is six Skinny Planks™ and three FLOR squares, each with 8 colors and made with 100% recycled content nylon. All nine styles weave together our current predilections with memories we share of some of the most enduring textiles of the past. They are simple, elegant fabrics that keep us warm and lift our spirits. (carpet tile)
Specifiche tecniche
  • Rif. UnicoMOD-CAFE
  • Famiglia di prodottoFlooring
  • Gruppo di famigliaTiles
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2017-01-19
  • Numero di versione1
  • Altezza (mm)500
  • Larghezza (mm)500
Relativo a
  • Materiale principaleNylon
  • Materiale secondarioNylon
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectPavimentazioni - Moquette e Tappeti
  • Clasificazione IFCElemento di costruzione
  • Nome UNSPSCFlooring
  • Codice UNSPSC301617
  • Codice Uniclass 2015Ss_30_42
  • Descrizione Uniclass 2015Floor covering and finishing systems
  • Codice CSI MasterFormat 201409 68 13
  • Titolo CSI MasterFormat 2014Tile Carpeting
  • Numero OmniClass23-15 17 00
  • Titolo OmniClassFloor Coverings
  • Codice CSI UniFormat IIC3020
  • Titolo CSI UniFormat IIFloor Finishes