Pubblica i tuoi prodotti
Porta Scorrevole quad UPVC Alluminio Internorm KS430 C
Porta Scorrevole quad UPVC Alluminio Internorm KS430 C
Porta Scorrevole quad UPVC Alluminio Internorm KS430 C
Porta Scorrevole quad UPVC Alluminio Internorm KS430 C
Porta Scorrevole quad UPVC Alluminio Internorm KS430 C
    Internorm

    Porta Scorrevole quad UPVC Alluminio Internorm KS430 C

    Ambienti luminosi e pieni di luce creano spazio per te e la tua famiglia. Grandi superfici di vetro espandono l’abitazione oltre i suoi limiti reali. Creano una nuova sensazione di spazio illimitato e allo stesso tempo offrono una visuale completa verso l’esterno.

    Combinando la porta scorrevole con un vetro fisso, si ottengono grandi superfici vetrate, disponibili su richiesta con finta anta anche nella parte fissa per un'asimmetria perfetta. Con Comfort Drive – l’azionamento elettrico optional per aprire e chiudere comodamente la porta scorrevole.

    Isolamento termico in W/(m²K)

    Uw fino a 0,64

    Isolamento acustico in dB

    fino a 33 - 43

    Sicurezza

    fino a RC1N, RC2

    Voce di capitolato
    • Dimensioni (mm)

      Profondità telaio

      Spessore a vista telaio/anta

      169

      Spessore a vista nodo 2-ante

      176

    Specifiche tecniche
    • Rif. UnicoInternorm_lift-sliding-door_KS-430_modell-c
    • Famiglia di prodottoUPVC-ALU Internorm
    • Gruppo di famigliaKS430
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2017-06-16
    • Numero di versione1
    Relativo a
    • Materiale principalePVC
    • Materiale secondarioAlluminio
    • Progettato inAustria
    • Prodotto inAustria
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectPorte - Porte scorrevoli
    • Clasificazione IFCPorta
    • Nome UNSPSCGlass doors
    • Codice UNSPSC30171501
    • Codice Uniclass 2015Ss_25_30_20_77
    • Descrizione Uniclass 2015Sliding doorset systems
    • Codice CSI MasterFormat 201408 32 00
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Sliding Glass Doors
    • Numero OmniClass23-17 11 23 13
    • Titolo OmniClassSliding All Glass Doors
    • Codice CSI UniFormat IIB2030
    • Titolo CSI UniFormat IIExterior Doors
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
    Libreria prodotti BIMobject

    App di progettazione per Revit

    Carica le famiglie direttamente nel tuo modello Revit con un solo clic

    Ottieni un posto per accedere più facilmente a nuovi oggetti, archivia le tue famiglie Revit e collabora con il tuo team.

    • Segno di spuntaLavora direttamente con gli oggetti BIM accanto a Revit
    • Segno di spunta 2 GB di spazio di archiviazione cloud: archivia i tuoi contenuti Revit
    • Segno di spunta Ottieni l'LCA (A1-A3) del carbonio incorporato direttamente da Revit