Pubblica i tuoi prodotti
Finestra singola UPVC Alluminio Internorm KF410 1
Finestra singola UPVC Alluminio Internorm KF410 1
Finestra singola UPVC Alluminio Internorm KF410 1
Finestra singola UPVC Alluminio Internorm KF410 1
Finestra singola UPVC Alluminio Internorm KF410 1
    Internorm

    Finestra singola UPVC Alluminio Internorm KF410 1

    4.4 su 5 stelle4.4(8 recensioni)

    Che si tratti del classico PVC bianco o del guscio in alluminio resistente alle intemperie, con KF 410 prenderete sempre la decisione giusta. Il design angolare del telaio e delle ante è adattato allo stile di design home pure. Grazie alla nuova tecnologia di isolamento I-tec Insulation, il telaio è completamente isolato e l’isolamento termico è notevolmente migliorato. Su richiesta, la ventilazione I-tec può essere integrata in questo modello. Il sistema innovativo di ventilazione(optional) garantisce aria fresca e un clima perfetto dell'ambiente per 24 ore.



    Isolamento termico in W/(m²K)
    Uw fino a 0,62

    Isolamento acustico in dB
    fino a 34 - 47

    Sicurezza
    fino a RC1N, RC2

    Cerniere
    nascoste

    Voce di capitolato
    • Dimensioni (mm)

      Profondità telaio
      90
      Spessore a vista telaio/anta
      113
      Spessore a vista nodo 2-ante
      133
      Spessore a vista piantone con 2 ante
      187

    Specifiche tecniche
    • Rif. UnicoInternorm_window_KF410_modell-1_modell-30
    • Famiglia di prodottoUPVC-ALU Internorm
    • Gruppo di famigliaKF410
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2016-12-15
    • Numero di versione2
    Relativo a
    • Materiale principalePVC
    • Materiale secondarioAlluminio
    • Progettato inAustria
    • Prodotto inAustria
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectFinestre - Single Hung Windows
    • Clasificazione IFCFinestra
    • Nome UNSPSCWindows
    • Codice UNSPSC301716
    • Codice Uniclass 2015Ss_25_30_95
    • Descrizione Uniclass 2015Window systems
    • Codice CSI MasterFormat 201408 53 00
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Plastic Windows
    • Numero OmniClass23-17 13 17
    • Titolo OmniClassPlastic Windows
    • Codice CSI UniFormat IIB2020
    • Titolo CSI UniFormat IIExterior Windows