Pubblica i tuoi prodotti
Finestra Porta doppia UPVC Alluminio Internorm KF310 5T
Finestra Porta doppia UPVC Alluminio Internorm KF310 5T
Finestra Porta doppia UPVC Alluminio Internorm KF310 5T
Finestra Porta doppia UPVC Alluminio Internorm KF310 5T
Finestra Porta doppia UPVC Alluminio Internorm KF310 5T
    Internorm

    Finestra Porta doppia UPVC Alluminio Internorm KF310 5T

    Con una profondità di 71 mm questo serramento è decisamente snello. I profili arrotondati di anta e telaio interpretano perfettamente lo stile di design home soft. Oltre alla tradizionale versione in PVC la serie KF 310 è disponibile anche in PVC/alluminio. Il rivestimento esterno in alluminio può esser rifinito in moltissimi colori. Il nuovo telaio a 6 camere consente ancora migliori valori di isolamento termico. Tre guarnizioni perimetrali proteggono l'ambiente interno dall'umdità migliorando nel contempo l'isolamento termico ed acustico.


    Isolamento termico in W/(m²K)
    Uw fino a 0,69

    Isolamento acustico in dB
    fino a 33 - 45

    Sicurezza
    fino a RC1N, RC2

    Cerniere
    nascoste

    Voce di capitolato
    • Dimensioni (mm)
      Profondità telaio
      71
      Spessore a vista telaio/anta
      107
      Spessore a vista nodo 2-ante
      119
      Spessore a vista piantone con 2 ante
      170

    Specifiche tecniche
    • Rif. UnicoInternorm_windowdoor_KF_310_modell-5T
    • Famiglia di prodottoUPVC-ALU Internorm
    • Gruppo di famigliaKF310
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2018-03-13
    • Numero di versione1
    Relativo a
    • Materiale principalePVC
    • Materiale secondarioAlluminio
    • Progettato inAustria
    • Prodotto inAustria
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectPorte - Porte vetrate
    • Clasificazione IFCFinestra
    • Nome UNSPSCWindows
    • Codice UNSPSC301716
    • Codice Uniclass 2015Ss_25_30_95
    • Descrizione Uniclass 2015Window systems
    • Codice CSI MasterFormat 201408 53 00
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Plastic Windows
    • Numero OmniClass23-17 13 00
    • Titolo OmniClassWindows
    • Codice CSI UniFormat IIB2020
    • Titolo CSI UniFormat IIExterior Windows