Utilizziamo i cookie per il nostro sito

Utilizzando questo sito autorizzi l'utilizzo dei cookie.

Glass Corner Wood-ALU Internorm HS330

Unique ref.: Glass_Corner_Wood-ALU_Internorm_HS330
Produttore: Internorm
Famiglia prodotto: Wood/Aluminium Window
Gruppo prodotto: Wood/Aluminium Window
Altezza (mm): 2800
Data di pubblicazione: 2019-02-18
Numero edizione: 1
Tipo: Oggetto (oggetto singolo)
Download (8)

Se volete dare un aspetto armonico ai vostri ambienti vi proponiamo per questa porta alzante scorrevole le

stesse superfici in legno e i medesimi colori per abbinarla esteticamente alla finestra in legno/alluminio HF 410.

Vi aiutiamo così a progettare con facilità, in modo personalizzato e coordinato i vostri spazi abitativi. Una soglia

in fibra di vetro nel punto di passaggio, coperta all’esterno con alluminio anodizzato, garantisce un isolamento

termico e una stabilità ottimali. La parte fissa presenta un’estetica a tutto vetro e può essere intonacata su tre

lati nella muratura. Disponibile in tutti e quattro gli stili di design.

 

Isolamento termico (in W/m2K)

·         Basso emissivo LIGHT/SolarXPlus Uw = 0,73

·         Miglior valore Uw = 0,73

Isolamento acustico (in dB)                              

·         32 – 40

Sicurezza                                            

·         RC1N, RC2

Dimensioni in mm

·         Profondità del telaio 90

·         Spessore a vista di telaio e battente 113

·         Spessore a vista nodo (2 ante) 133

Tipologie di apertura

·         Fissa

·         Porte con serratura

·         Porte con soglia ribassata

Guarnizioni

·         Quantità 2/3

·         Colore guarnizione esterna di Battuta grigio nero

Disponibile negli stili di design                         

·         studio

·         home pure

Isolamento termico fino a Uw = 0,73 W/(m2K)

Isolamento acustico fino a 47 dB

Sicurezza RC1N, RC2


Materiale principale: Wood
Materiale secondario: Aluminium
Progettato in: Austria
Prodotto in: Austria

Categoria BIMobject: Windows - Opening Slide
Classificazione IFC: Window
Nome UNSPSC: Fixed windows
Codice UNSPSC: 30171609
Uniclass 1.4 Codice: JL10
Uniclass 1.4 Descrizione: Windows
Uniclass 2.0 Codice: PR-59-97
Uniclass 2.0 Descrizione: Windows
Uniclass 2015 Codice: Pr_30_59_98_96
Uniclass 2015 Descrizione: Wood window units
NBS Reference Codice: 25-30-95
NBS Reference Descrizione: Window Systems
CSI MasterFormat 2014 Code: 08 52 13
CSI MasterFormat 2014 Title: Metal-Clad Wood Windows
Numero OmniClass: 23-17 13 15 11
Titolo OmniClass: Wood Fixed Windows
CSI UniFormat II Code: B2020
CSI UniFormat II Title: Exterior Windows
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
Antarctica
  • Bouvet Island
  • French Southern and Antarctic Lands
  • Heard Island and McDonald Islands
  • South Georgia and the South Sandwich Islands
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
Windows - Opening Slide

Nome Valore
Cladding - Exterior weather-resistant aluminium
Cladding - Interior natural timber
Glazing Type energy-saving fibre glass, security glazing
Height 2800
Percent of Vision Area 100%
Thermal Break (Y/N) Y
Width 5800
Window Options Lift and slide door with timber profiles
Window Style Large-scale elements, angular and modern design with a narrow frame construction and milled guiding rails

All BIM objects are real products from real manufacturers confirmed and approved