Pubblica i tuoi prodotti
Pyrite 2525

Pyrite 2525

La collezione Futura 2014-2017 è frutto di una stretta collaborazione con i consulenti della società Parigina Peclers. Gli effetti lisci, testurizzati e metallici rappresentano i principali trend di mercato nel settore dell’Architettura. La Collection Futura è suddivisa in cinque tavolozze di colore i cui temi sono: Ex-Natura Bold Energy, Soft Industry e in ultimo Explosive. La gamma Futura 2014-2017 contiene 53 effetti speciali basati sulla tecnologia Interpon D2000, che offre oltre a un’alta durabilità, una ritenzione della brillantezza superiore e un’elevata resistenza al cambiamento di colore. Ogni prodotto è stato studiato specificatamente per garantire prestazioni finali elevate. Il risultato è un rivestimento in grado di garantire un’elevata durabilità nel tempo abbinata a una bassa manutenzione. La Collezione Futura 2014-2017 soddisfa le principali specifiche di settore: Qualicoat class 2, GSB Master, AAMA 2604, BS EN 12206. ATTENZIONE: Abbiamo cercato di rendere i colori e le finiture più vicine possibili ai nostri prodotti. Tuttavia, non possiamo garantire una corrispondenza esatta di colori e finiture. La rappresentazione dei colori, i livelli di brillantezza, gli effetti metallici e testurizzati sono limitati dalla tecnologia offerta dai sistemi informatici e variano a seconda dei monitor dei Vostri PC e dei parametri di calibrazione delle stampanti. Per quanto riguarda l'applicazione dei nostri prodotti, si prega di consultare la nostra documentazione tecnica o di contattare il Customer Service Locale per ulteriori informazioni.
Voce di capitolato
  • Futura meets the demanding weathering requirements of the leading industry specifications.

    Qualicoat class 2, GSB Master, and AAMA 2604, as well as BS EN 12206.

Specifiche tecniche
  • Rif. UnicoAKZ010014
  • Famiglia di prodottoFutura
  • Gruppo di famigliaFutura
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2020-01-29
  • Numero di versione1
Relativo a
  • Materiale principaleMetallo
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectMateriali da costruzione - Pitture, smalti e finiture

Disponibilità Regionale

Europa Asia Africa