Pubblica i tuoi prodotti
Steel Blue Gray 715
Steel Blue Gray 715
Steel Blue Gray 715

    Steel Blue Gray 715

    La collezione Anodic è una gamma esclusiva di colori ad effetto anodizzato che rappresenta una valida alternativa per l’alluminio anodizzato. I prodotti della gamma Anodic sono contraddistinti da una tecnologia poliestere Interpon D2525 a lunga durata. La tecnologia Interpon D2525 soddisfa le principali specifiche richieste dal settore tra cui Qualicoat classe 2, GSB Master, AAMA 2604, BS EN 12206. ATTENZIONE: Abbiamo cercato di rendere i colori e le finiture più vicine possibili ai nostri prodotti. Tuttavia, non possiamo garantire una corrispondenza esatta di colori e finiture. La rappresentazione dei colori, i livelli di brillantezza, gli effetti metallici e testurizzati sono limitati dalla tecnologia offerta dai sistemi informatici e variano a seconda dei monitor dei Vostri PC e dei parametri di calibrazione delle stampanti. Per quanto riguarda l'applicazione dei nostri prodotti, si prega di consultare la nostra documentazione tecnica o di contattare il Customer Service Locale per ulteriori informazioni.
    Voce di capitolato
    • The Anodic Collection meets the demanding weathering requirements of the leading industry specifications.

      Qualicoat class 2, GSB Master, and AAMA 2604, as well as BS EN 12206.

    Specifiche tecniche
    • Rif. UnicoAKZ010073
    • Famiglia di prodottoAnodic
    • Gruppo di famigliaAnodic
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2020-01-29
    • Numero di versione1
    Relativo a
    • Materiale principaleMetallo
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectMateriali da costruzione - Pitture, smalti e finiture

    Disponibilità Regionale

    Europa Asia Africa