Pubblica i tuoi prodotti
Sumela
Sumela
Sumela

    Sumela

    La Collection Futura 2018-2021 è stata progettata in collaborazione con i principali consulenti in materia di stile e innovazione dello studio PeclersParis per rispecchiare le nuove tendenze di colore nell’Architettura. La proposta tinte combina con sapienza colore e luce con diversi effetti come i metallizzati,prodotti ultra opachi o lucidi,e li abbina a finiture Sablé o Silky,l'ultima proposta di effetti tattili. Quattro palette di colore distinte caratterizzano la gamma: Wild Nature,toni densi con influenze minerali e vegetali derivanti da una natura selvaggia. Time Out,tinte chiare che offrono un senso di benessere legato al trascorrere del tempo. Glam City,tinte sofisticate e intense con tendenze barocche di una città seducente. Treasure Light,sfumature metallizzate delicate con luminosità perlacea.Le alte proprietà estetiche e le eccellenti prestazioni di durabilità della nuova Collection Futura,la rendono la gamma più richiesta dagli Architetti per il Rivestimento di parti metalliche sia in esterno che in interno.La Collection Futura 2018-2021 presenta 50 affascinanti nuove finiture sviluppate nella tecnologia Interpon D2000,che garantisce prestazioni a lungo termine con un’ottima tenuta della brillantezza e del colore. Ogni prodotto è stato accuratamente formulato per ottenere una profondità di finitura senza precedenti. Il risultato è una superficie materica che mantiene il suo aspetto più a lungo nel tempo e richiede una bassa manutenzione. La Collection Futura 2018-2021 è coperta da Garanzia Gold a progetto di AkzoNobel Powder Coatings (soggetta a condizioni).La Collection Futura è disponibile con diversi strumenti marketing tutti ordinabili attraverso i portali e l’ufficio vendite di zona. Da oltre 20 anni la Collection Futura mette la “pelle” a prestigiosi edifici in tutto il mondo!
    Voce di capitolato
    • Futura meets the demanding weathering requirements of the leading industry specifications.

      Qualicoat class 2, GSB Master, and AAMA 2604, as well as BS EN 12206.

    Specifiche tecniche
    • Rif. UnicoAKZ030018
    • Famiglia di prodottoFutura
    • Gruppo di famigliaFutura
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2020-01-29
    • Numero di versione1
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectMateriali da costruzione - Pitture, smalti e finiture

    Disponibilità Regionale

    Europa Asia Africa