Pubblica i tuoi prodotti
2-1/4" Emperor™ Brick

2-1/4" Emperor™ Brick

This brick is commonly used on buildings with long stretches of walls.  The larger brick further reduces the overall wall costs while creating longer lines.  The 2.25 Emperor has another advantage. Slots can be extruded into the face during manufacturing to simulate a false mortar joint.  This creates the appearance of two Modular brick in the wall at the lower cost of the larger Emperor size.  Multiple slots can be added to create different appearing bond patterns.

Specifiche tecniche
  • Rif. Unicoemperor_2-25
  • Famiglia di prodottoWalls
  • Gruppo di famigliaExternal-Walls
  • TipoMateriale di costruzione
  • Data di pubblicazione2014-01-01
  • Numero di versione1
  • Altezza (pollici)2.25
  • Larghezza (pollici)3.56
  • Profondità (pollici)15.56
Relativo a
  • Materiale principaleBrick
  • Progettato inStati Uniti
  • Prodotto inStati Uniti
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectMateriali da costruzione - Muratura - Blocchi e Mattoni
  • Codice CSI MasterFormat 201404 21 13.13
  • Titolo CSI MasterFormat 2014Brick Veneer Masonry
  • Numero OmniClass23-13 33 15
  • Titolo OmniClassWall Exteriors
  • Codice CSI UniFormat IIB2010
  • Titolo CSI UniFormat IIExterior Walls