Pubblica i tuoi prodotti
2-1/4" Modular Brick

2-1/4" Modular Brick

This brick size is the industry standard.  It was designed to fit to a mason’s hand grip.  The unit is designed to turn corners and start a wall in running bond (this is where the mortar joints in the brick below are centered on the brick above).  3 brick courses equals one brick laid in a soldier course (stacked vertically).  This brick is the easiest to use when creating patterns in the wall   There are 6.85 brick per square foot.

Specifiche tecniche
  • Rif. Unicomodular_2-25
  • Famiglia di prodottoWalls
  • Gruppo di famigliaExternal-Walls
  • TipoMateriale di costruzione
  • Data di pubblicazione2014-01-01
  • Numero di versione1
  • Altezza (pollici)2.25
  • Larghezza (pollici)3.62
  • Profondità (pollici)7.62
Relativo a
  • Materiale principaleBrick
  • Progettato inStati Uniti
  • Prodotto inStati Uniti
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectMateriali da costruzione - Muratura - Blocchi e Mattoni
  • Codice CSI MasterFormat 201404 21 13.13
  • Titolo CSI MasterFormat 2014Brick Veneer Masonry
  • Numero OmniClass23-13 33 15
  • Titolo OmniClassWall Exteriors
  • Codice CSI UniFormat IIB2010
  • Titolo CSI UniFormat IIExterior Walls