Pubblica i tuoi prodotti
INTRA Icon waste
Intra
Archiviato

INTRA Icon waste

Waste bin in stainless steel, with lid. For sanitary towels. Volume 48 l. Supplied with waste bucket (12 l) in plastic. All products are created in stainless steel, a durable and hygienic material that is maintenance-free and easy to clean. Polished finish enhances the clean appearance.
Voce di capitolato
  • The bag is locked into the product and prevents access for others then service personnel. Flexible bracket for attachment and removal of the bag. ICA3H have lids with collection / hide screen and plastic bucket - suited as sanitary waste disposal Outer dimension: 300x450x200 mm Covers all the products needed to equip both small and large toilet Minimalist expression, the rounded corners that soften up the ground finish Easy to assemble Easy to clean Easy access to service
Specifiche tecniche
  • Rif. UnicoICA3H
  • Famiglia di prodottoHygiene products
  • Gruppo di famiglia350
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2017-11-12
  • Numero di versione1
  • Altezza (mm)450
  • Larghezza (mm)300
  • Profondità (mm)200
Relativo a
  • Materiale principaleAcciaio inossidabile
  • Progettato inNorvegia
  • Prodotto inSvezia
  • Peso Netto (Kg)7.9
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectArticoli sanitari - Contenitori per rifiuti
  • Clasificazione IFCOggetto
  • Codice Uniclass 2015Pr_40_50_07_96
  • Descrizione Uniclass 2015Waste bins
  • Codice CSI MasterFormat 201411 82 13
  • Titolo CSI MasterFormat 2014Solid Waste Bins
  • Numero OmniClass23-21 17 11
  • Titolo OmniClassInterior Waste Bins