Pubblica i tuoi prodotti
INTRA Icon hand dryer 1150W eco
Intra
Archiviato

INTRA Icon hand dryer 1150W eco

Icon ICHD-Eco is an electronic, touch free hand dryer with a cover in stainless steel. Delivered with a fan,1150W, 220-240V, 50/60HZ, with a drying time of 10-12 sec.
Voce di capitolato
  • Take into account the user during installation. The product should be mounted lower than the recommended 1430mm if the product is to be installed in a sanitary room which is also accessible to wheelchair users. Refer to the installation instructions provided with he product.
Specifiche tecniche
  • Rif. UnicoICHD-eco
  • Famiglia di prodottoHygiene products
  • Gruppo di famiglia350
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2017-11-12
  • Numero di versione1
  • Altezza (mm)308
  • Larghezza (mm)290
  • Profondità (mm)96
Relativo a
  • Materiale principaleAcciaio inossidabile
  • Progettato inNorvegia
  • Prodotto inSvezia
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectArticoli sanitari - Asciugatori mani e capelli