Pubblica i tuoi prodotti
INTRA RS72 washbasin  wall mounted
Intra
Archiviato

INTRA RS72 washbasin wall mounted

Wash basin in stainless steel, with overflow and tap hole, for wall mounting (brackets not included) Intra offers a wide range of basins for inset, under mount and wall mount, we also offer solutions that withstand vandalism. Stainless steel provides a modern, stylish appearance, is maintenance free and extremely durable.
Voce di capitolato
  • Outer dimension: 560x420mm The washbasin is prepared for attaching the brackets. The brackets are fastened with T-bolts against the washbasin under flange and is than screwed to a wall with four mounting screws.
Specifiche tecniche
  • Rif. UnicoRS72STD
  • Famiglia di prodottoHWB/Drink fount
  • Gruppo di famiglia301
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2017-11-12
  • Numero di versione1
  • Altezza (mm)199
  • Larghezza (mm)560
  • Profondità (mm)420
Relativo a
  • Materiale principaleAcciaio inossidabile
  • Progettato inNorvegia
  • Prodotto inNorvegia
  • Peso Netto (Kg)3
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectArticoli sanitari - Lavabi & Lavelli
  • Clasificazione IFCOggetto
  • Codice Uniclass 2015Pr_40_20_96
  • Descrizione Uniclass 2015Wash basins, sinks and troughs
  • Numero OmniClass23-31 13 00
  • Titolo OmniClassSinks