Pubblica i tuoi prodotti
Camay W
Camay W
Camay W
Camay W

    Camay W

    "Timeless elegance". Some want it glassy and classy. The inspiration behind the Camay range was to create a glass element to match with modern architecture, following the latest interior design trends. With its timeless note, elegant form and detail, Camay is always a perfect choice in offices, shops, hotels or residential areas.
    Voce di capitolato
    • Installation: wall (W). Light source: high-flux PCB LED modules, mid-power SMD LED, CRI > 80, MacAdam ≤ 3, 50.000h L80 B10. Light distribution: direct (W), direct-indirect (WDI). Optic: satin opal polycarbonate diffuser (SOP). Body: extruded aluminium profile body with decorative glass side plates; black or white colour finish. Advantages: separate switching of direct/indirect light component for WDI version on request. Control gear: integrated highly-efficient driver with fixed output (FO) or dimmable (DALI-TD, TD). IP protection: 40.
    Specifiche tecniche
    • Rif. UnicoCamay_W
    • Famiglia di prodottoLinear & Systems
    • Gruppo di famigliaCamay
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2017-05-22
    • Numero di versione1
    Relativo a
    • Materiale principaleVetro
    • Materiale secondarioAlluminio
    • Progettato inSlovenia
    • Prodotto inSlovenia
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectIlluminazione - Illuminazione - Da parete
    • Classificazione IFCApparecchio a luce
    • Codice ETIMEG000030
    • Nome ETIMAccessories for lighting
    • Nome UNSPSCLighting Fixtures and Accessories
    • Codice UNSPSC3911
    • Codice Uniclass 2015EF_70_80
    • Descrizione Uniclass 2015Lighting
    • Codice CSI MasterFormat 201426 51 00
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Interior Lighting
    • Numero OmniClass23-35 00 00
    • Titolo OmniClassElectrical and Lighting Specific Products and Equipment
    • Codice CSI UniFormat IID5020
    • Titolo CSI UniFormat IILighting & Branch Wiring