Pubblica i tuoi prodotti
Flea L
Flea L
Flea L

    Flea L

    Decorative spot "Sparkling lights" There are spaces that don’t need much light, just a feeling of light being there. Flea represent a low light level range that has many application possibilities, like a special atmosphere in wellness, accent on shelves, night illumination and many more. They are small and this is precisely their biggest advantage.
    Voce di capitolato
    • Installation: recessed. Light source: high-power LED, CRI > 80, MacAdam ≤ 4, 50.000h L80 B10. Optic: highly efficient PMMA optical lenses (spot, medium, elliptical). Body: aluminium, powder coated. Advantages: various decorative ring shapes in different colours. Control gear: order driver separately. IP protection: 20, 44.
    Specifiche tecniche
    • Rif. UnicoFlea_L
    • Famiglia di prodottoSpots & Downlights
    • Gruppo di famigliaFlea
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2017-05-22
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)35
    • Larghezza (mm)39
    • Profondità (mm)39
    Relativo a
    • Materiale principaleAlluminio
    • Materiale secondarioAcrilico
    • Progettato inBelgio
    • Prodotto inSlovenia
    • Peso Netto (Kg)0.1
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectIlluminazione - Illuminazione - Soffitto
    • Classificazione IFCApparecchio a luce
    • Codice ETIMEG000030
    • Nome ETIMAccessories for lighting
    • Nome UNSPSCLighting Fixtures and Accessories
    • Codice UNSPSC3911
    • Codice Uniclass 2015EF_70_80
    • Descrizione Uniclass 2015Lighting
    • Codice CSI MasterFormat 201426 51 00
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Interior Lighting
    • Numero OmniClass23-35 00 00
    • Titolo OmniClassElectrical and Lighting Specific Products and Equipment
    • Codice CSI UniFormat IID5020
    • Titolo CSI UniFormat IILighting & Branch Wiring