Pubblica i tuoi prodotti
Biba SLIM
Biba SLIM
Biba SLIM
Biba SLIM
Biba SLIM
Biba SLIM
Biba SLIM
Biba SLIM
Biba SLIM

    Biba SLIM

    Tiny sophistication

    Individually or in a matching composition, sophistication is the look you get. Think about Biba if you’re planning an elegant restaurant, minimalistic hotel lobby, Scandinavian-inspired bar, urban retail experience or even your home dining room and let it suit your taste.

    Combine shapes and colours in an endless fusion of possibilities, which will lead you from simple and sophisticated, to a luminaire composition that really lets your ideas fly.

    Voce di capitolato
    • Luminaire luminous flux: 577 lm - 943 lm

      LED colour: 2700K, CRI>90; 3000K, CRI>90; 3500K, CRI>90

      Optics: 30°, 55°

      Power: 7 W

      Installation: Suspended (S)

    Specifiche tecniche
    • Rif. UnicoBiba_SLIM
    • Famiglia di prodottoDecorative
    • Gruppo di famigliaBiba
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2017-05-21
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)117
    • Larghezza (mm)78
    Relativo a
    • Materiale principaleAlluminio
    • Materiale secondarioPolicarbonato
    • Progettato inSlovenia
    • Prodotto inSlovenia
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectIlluminazione - Illuminazione - Da sospensione
    • Clasificazione IFCApparecchio a luce
    • Codice ETIMEG000030
    • Nome ETIMAccessories for lighting
    • Nome UNSPSCLighting Fixtures and Accessories
    • Codice UNSPSC3911
    • Codice Uniclass 2015EF_70_80
    • Descrizione Uniclass 2015Lighting
    • Codice CSI MasterFormat 201426 51 00
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Interior Lighting
    • Numero OmniClass23-35 00 00
    • Titolo OmniClassElectrical and Lighting Specific Products and Equipment
    • Codice CSI UniFormat IID5020
    • Titolo CSI UniFormat IILighting & Branch Wiring