Pubblica i tuoi prodotti
Futon W Mirror Rectangular
Futon W Mirror Rectangular
Futon W Mirror Rectangular
Futon W Mirror Rectangular
Futon W Mirror Rectangular
Futon W Mirror Rectangular
Futon W Mirror Rectangular

    Futon W Mirror Rectangular

    All visible

    Discover your most beautiful face
    Minimalistic bathroom design calls for an all-in-one product like Futon Mirror. The lateral light will illuminate your face and clothes in the best way without any shadows or colour deviations. It has an integrated heater to prevent the mirror surface from condensing steam.

    Designed by: Lorenzo Truant

    Voce di capitolato
    • Luminaire luminous flux: 2558 - 3945 lm
      LED colour: 2700K CRI>90, 3000K CRI>90, 3500K CRI>90, 4000K CRI>90
      Power: 38W
      Installation: Wall
    Specifiche tecniche
    • Rif. Unicofuton-w-mirror-rectangular
    • Famiglia di prodottoDecorative
    • Gruppo di famigliaFuton
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2023-08-23
    • Numero di versione1
    Relativo a
    • Materiale principaleExtruded Aluminum
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectIlluminazione - Illuminazione - Da parete
    • Clasificazione IFCApparecchio a luce
    • Codice ETIMEG000030
    • Nome ETIMAccessories for lighting
    • Codice Uniclass 2015EF_70_80
    • Descrizione Uniclass 2015Lighting
    • Codice CSI MasterFormat 201426 51 00
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Interior Lighting
    • Numero OmniClass23-35 00 00
    • Titolo OmniClassElectrical and Lighting Specific Products and Equipment