Pubblica i tuoi prodotti
Issa S Vertical
Issa S Vertical
Issa S Vertical
Issa S Vertical
Issa S Vertical
Issa S Vertical
Issa S Vertical
Issa S Vertical
Issa S Vertical

    Issa S Vertical

    Big open spaces deserve to be arranged with style

    Issa is an opal tube that shines along the entire length. One diameter and a variety of sizes allow lots of creativity in compositions.

    It brings a general illumination to big open spaces, staircases and halls, with a touch of elegance. Due to its smooth milky surface and important size it stands out like a decorative element also when off.

    Voce di capitolato
    • Luminaire luminous flux: 760 lm - 5881 lm

      Optic: Satin opal diffuser (SOP)

      Led colour: 927, 930, 935, 940

      Dynamic illumination: Dynamic colour mixing

      Spot information

      • Luminaire luminous flux: up to 420
      • Beam angle: 20°, 30°, 55°
      • Led colour: 927, 930, 935, 940
    Specifiche tecniche
    • Rif. Unicoissa-sv
    • Famiglia di prodottoDecorative
    • Gruppo di famigliaIssa
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2026-08-18
    • Numero di versione1
    • Larghezza (mm)100
    Relativo a
    • Materiale principalePolicarbonato
    • Progettato inSlovenia
    • Prodotto inSlovenia
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectIlluminazione - Illuminazione - Altro
    • Clasificazione IFCApparecchio a luce
    • Numero OmniClass23-35 47 11
    • Titolo OmniClassLighting Fixtures

    Disponibilità Regionale

    Europa Asia Africa Sud America Oceania