Pubblica i tuoi prodotti
Lona C
Lona C
Lona C
Lona C
Lona C
Lona C
Lona C
Lona C
Lona C
Lona C

    Lona C

    Lona - Fits everywhere


    Round will never go out of style.

    Lona is a simple product, yet it can shape originality by creative use in space. As it comes in different sizes and mounting possibilities, there are so many ways to combine the Lonas together.

    Its ability to blend in and stand out makes it easy to match with any interior. Especially in unlimited spaces, Lona will add a focal point, without losing the feeling of spaciousness.
    Voce di capitolato
    • Luminaire luminous flux: 640 lm - 10686 lm

      LED colour: 2700K CRI>80, 3000K CRI>80, 3500K CRI>80, 4000K CRI>80, 3000K CRI>90, 3500K CRI>90, 4000K CRI>90

      Optics: Soft light prismatic optics (DPR), Satin opal diffuser (SOP)

      Installation: Ceiling

    Specifiche tecniche
    • Rif. UnicoLona_C
    • Famiglia di prodottoGeneral
    • Gruppo di famigliaLona
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2017-05-22
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)45
    Relativo a
    • Materiale principaleAlluminio
    • Progettato inSlovenia
    • Prodotto inSlovenia
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectIlluminazione - Illuminazione - Soffitto
    • Clasificazione IFCApparecchio a luce
    • Codice ETIMEG000030
    • Nome ETIMAccessories for lighting
    • Nome UNSPSCLighting Fixtures and Accessories
    • Codice UNSPSC3911
    • Codice Uniclass 2015EF_70_80
    • Descrizione Uniclass 2015Lighting
    • Codice CSI MasterFormat 201426 51 00
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Interior Lighting
    • Numero OmniClass23-35 00 00
    • Titolo OmniClassElectrical and Lighting Specific Products and Equipment
    • Codice CSI UniFormat IID5020
    • Titolo CSI UniFormat IILighting & Branch Wiring