Pubblica i tuoi prodotti
Lysabel S Vertical
Lysabel S Vertical
Lysabel S Vertical
Lysabel S Vertical
Lysabel S Vertical
Lysabel S Vertical
Lysabel S Vertical
Lysabel S Vertical
Lysabel S Vertical
Lysabel S Vertical

    Lysabel S Vertical

    A saber of light

    Lysabel will always bring a touch of sophistication to your space, whether vertical, horizontal, inclined, single or grouped in different creative compositions. It is a slender homogeneously lit tube without shadows. Its look is clean, minimalistic and refined, with every last detail carefully crafted. Looks fragile, but it’s not. Its force is versatile – for the power of light and of appearance.

    Voce di capitolato
    • Luminaire luminous flux: 512 lm - 2427 lm

      LED colour: 2300K, CRI>90; 2700K, CRI>90; 3000K, CRI>90; 3500K, CRI>90; 4000K, CRI>90

      Optics: SOP (Satin opal diffuser)

      Power: 12 W

      Installation: Suspended (S)

    Specifiche tecniche
    • Rif. Unicolysabel-s-vertical
    • Famiglia di prodottoDecorative
    • Gruppo di famigliaLysabel
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2024-08-12
    • Numero di versione1
    Relativo a
    • Materiale principalePMMA
    • Materiale secondarioAlluminio
    • Prodotto inSlovenia
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectIlluminazione - Illuminazione - Da sospensione
    • Clasificazione IFCApparecchio a luce
    • Codice ETIMEG000030
    • Nome ETIMAccessories for lighting
    • Codice Uniclass 2015EF_70_80
    • Descrizione Uniclass 2015Lighting
    • Codice CSI MasterFormat 201426 51 00
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Interior Lighting
    • Numero OmniClass23-35 00 00
    • Titolo OmniClassElectrical and Lighting Specific Products and Equipment