Pubblica i tuoi prodotti
Pipes T 45 / 100 & TC 100
Pipes T 45 / 100 & TC 100
Pipes T 45 / 100 & TC 100
Pipes T 45 / 100 & TC 100
Pipes T 45 / 100 & TC 100
Pipes T 45 / 100 & TC 100
Pipes T 45 / 100 & TC 100
Pipes T 45 / 100 & TC 100
Pipes T 45 / 100 & TC 100
Pipes T 45 / 100 & TC 100

    Pipes T 45 / 100 & TC 100

    4.2 su 5 stelle4.2(50 recensioni)

    Track spotlight

    Its innovative design makes it irresistible

    The simple shape is neutral and widely generic to fit easily anywhere. Thanks to variety of applications, an uncompromising performance and high efficiency, it has the power to point the attention and to create a special atmosphere in a space.

    The front of the fixture is what makes it unique and different. To achieve high visual comfort the reflector is inwardly recessed, while the funnel acts as a transition zone to minimize the contrast.

    Design: Serge Cornelissen

    Versions:

    • Pipes T 45 (Diameter: 45 mm, Height: 164 mm)
    • Pipes T 100 (Diameter: 100 mm, Height: 235 mm)
    • Pipes TC 100 (Diameter: 100 mm, Height: 140 mm)
    Voce di capitolato
    • Luminaire luminous flux: 581 lm - 3106 lm

      Optics: 15°, 20°, Zoom spot 21°-47°, 27° HC, 30°, 36°, 37° HC, 40°, 43° HC, 56°, 60

      Led colour: 927, 930, 935, 940, Alaska, Clear white, Fresh rose, Plant white, Tunable white 2700-6500K, Warm crispy, Warm vivid

      Driver: CASAMBI, DALI-2, FO, TD

    Specifiche tecniche
    • Rif. Unicopipest
    • Famiglia di prodottoSpots & Downlights
    • Gruppo di famigliaPipes
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2017-05-22
    • Numero di versione2
    Relativo a
    • Materiale principaleAlluminio
    • Materiale secondarioAlluminio
    • Progettato inBelgio
    • Prodotto inSlovenia
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectIlluminazione - Illuminazione - Soffitto
    • Clasificazione IFCApparecchio a luce
    • Codice ETIMEG000030
    • Nome ETIMAccessories for lighting
    • Nome UNSPSCLighting Fixtures and Accessories
    • Codice UNSPSC3911
    • Codice Uniclass 2015EF_70_80
    • Descrizione Uniclass 2015Lighting
    • Codice CSI MasterFormat 201426 51 00
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Interior Lighting
    • Numero OmniClass23-35 00 00
    • Titolo OmniClassElectrical and Lighting Specific Products and Equipment
    • Codice CSI UniFormat IID5020
    • Titolo CSI UniFormat IILighting & Branch Wiring