Pubblica i tuoi prodotti
Pixy C/W & BAR
Pixy C/W & BAR
Pixy C/W & BAR
Pixy C/W & BAR
Pixy C/W & BAR
Pixy C/W & BAR
Pixy C/W & BAR
Pixy C/W & BAR
Pixy C/W & BAR
Pixy C/W & BAR

    Pixy C/W & BAR

    Authentically magnetic

    Pixy is never fixed. It is always flexible. Which makes it the perfect choice for restaurants and bars where moving tables is a daily routine. With a small carbon rod and a magnet, you can instantly move and redirect the light without using the ladder. We think that Pixy is nicer when grouped. Combine composition over and over again.

    Voce di capitolato
    • Product range:

      • Pixy C/W
      • Pixy C/W with integrated driver
      • Pixy BAR 3x, 5x

      Optics: 30°, 50°

      Luminaire luminous flux: 1160 lm - 1309 lm

      LED colour: 2700K CRI>90; 3000K CRI>90; 3500K CRI>90; 4000K CRI>90

      Installation: Ceiling or wall

      Driver: DALI-2, FO - Fixed output - on/off or without driver

    Specifiche tecniche
    • Rif. Unicopixy-c-w
    • Famiglia di prodottoDecorative
    • Gruppo di famigliaPixy
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2022-12-02
    • Numero di versione1
    Relativo a
    • Materiale principaleAcciaio verniciato a polvere
    • Progettato inSlovenia
    • Prodotto inSlovenia
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectIlluminazione - Illuminazione - Soffitto
    • Clasificazione IFCApparecchio a luce
    • Codice ETIMEG000030
    • Nome ETIMAccessories for lighting
    • Codice Uniclass 2015EF_70_80
    • Descrizione Uniclass 2015Lighting
    • Codice CSI MasterFormat 201426 51 00
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Interior Lighting
    • Numero OmniClass23-35 47 11
    • Titolo OmniClassLighting Fixtures